• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor ketinggian
  4. Dapat digunakan pada cairan pendingin, bahan pembersih, dan pelumas serta oli hidrolik
  5. LK1024

Electronic level sensor

LK1024

LK0728B-B-00KQPKG/US

Electronic level sensor

LK1024

LK0728B-B-00KQPKG/US

  • Convenient operation via buttons or parameter setting via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2
Pengaturan pabrik cairan pendingin berbasis air; air; media yang mirip dengan air
Panjang probe L [mm] 728
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Media cairan pendingin berbasis air; oli; media berbasis oli; air; media yang mirip dengan air
Konstanta dielektrik media > 2
Tidak dapat digunakan untuk media yang sangat konduktif; media yang melekat; butiran; bahan curah; asam; alkali; industri makanan dan electroplating
Kecepatan maksimum perubahan ketinggian [mm/s] 300
Tekanan tangki [bar] 0.5; (bila dipasang dengan aksesori pemasangan: E43001 - E43007, E43019)
Cairan pendingin
Suhu media [°C] 0...35; (dengan tabung klimatik E43102: 35...55 °C)
Oli
Suhu media [°C] 0...70
Suhu media pada waktu singkat [°C] 0...90; (< 1 h)
Air
Suhu media [°C] 0...35; (dengan tabung klimatik E43102: 35...55 °C)
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC
Konsumsi arus [mA] < 50
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] < 3
Prinsip pengukuran kapasitif
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal peralihan; IO-Link
Desain kelistrikan PNP/NPN
Jumlah output digital 2
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat termal, berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Pengaturan pabrik cairan pendingin berbasis air; air; media yang mirip dengan air
Panjang probe L [mm] 728
Rentang aktif A [mm] 585
Rentang tidak aktif I1 / I2 [mm] 104 / 39
Rentang pengaturan
Setpoin SP [mm] 60...590
Titik reset rP [mm] 50...580
Dalam langkah [mm] 10
Titik referensi OP [mm] 200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610- OFF
Histeresis, OP [mm] 4
Akurasi/deviasi
Kesalahan pengukuran [X16] ± 5
Kemampuan pengulangan ± 2
Resolusi [mm] 5
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; logic peralihan; Posisi SP/rP; penyesuaian OP; pemilihan media; pengaturan offset; penundaan pengaktif/penonaktifan
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Data proses analog 2
Data proses binari 2
Waktu siklus proses min. [ms] 3.2
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 654
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] 0...60
Suhu penyimpanan [°C] -25...80
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
DIN EN 61000-6-4
DIN EN 61000-6-2
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-29 15 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 265
Data teknis
Berat [g] 552.4
Dimensi [mm] Ø 16
Material baja tahan karat (1.4301/304); baja tahan karat (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV
Material yang kontak dengan media PP
Elemen display/pengoperasian
Display
unit display/status 2 x LED, hijau (cm, inch)
status peralihan 2 x LED, kuning
nilai yang diukur display alfanumerik, 4 digit
pengaturan parameter display alfanumerik, 4 digit
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas