Sensor for point level detection
LMT104
LMDCE-A12E-QSKG-2/US
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 |
---|---|
Pengaturan pabrik | media berbasis air |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/2 kerucut penyegel |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Media | Cairan; media kental; serbuk |
Media yang direkomendasikan | air; media berbasis air; oli; media berbasis oli; serbuk |
Tidak dapat digunakan untuk | Lihat petunjuk pengoperasian, bab "Fungsi dan fitur". |
Panjang probe [mm] | 153 |
Tekanan tangki [bar] | -1...40 |
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] | 40 |
Suhu media [°C] | -20...100 |
---|---|
Suhu media pada waktu singkat [°C] | -20...150; (1 h) |
Suhu media [°C] | -20...100 |
---|---|
Suhu media pada waktu singkat [°C] | -20...150; (1 h) |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 50 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Prinsip pengukuran | kapasitif |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; IO-Link |
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Pengaturan pabrik | media berbasis air |
---|
Waktu respons
Waktu respons [s] | < 0.5 |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Mode SIO | ya | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
Data proses analog | 1 | ||||
Data proses binari | 2 | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 2.3 | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...85 | |||
---|---|---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|||
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 | |||
Perlindungan | IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 222 | ||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 321.5 |
---|---|
Dimensi [mm] | Ø 30 / L = 255 |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); baja tahan karat (1.4571 / 316Ti); PEEK; PEI; FKM |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L); baja tahan karat (1.4571 / 316Ti); PEEK; karakteristik permukaan: Ra < 0,8 / Rz 4; FKM |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/2 kerucut penyegel |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|