Continuous level sensor (guided wave radar)
LR2050
LR0000B-ER34AKSKG/US
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1 |
---|---|
Panjang probe L [mm] | 150...2000 |
Koneksi proses | koneksi berulir G 3/4 ulir eksternal |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Aplikasi | untuk aplikasi industri |
Media | Cairan |
Konstanta dielektrik media | ≥ 1,8; (untuk media dengan konstanta dielektrik 1,8...5 (misalnya oli), pipa koaksial diperlukan untuk pengoperasian) |
Media yang direkomendasikan | air; media berbasis air; oli; media berbasis oli |
Suhu proses [°C] | -20...100; (lihat catatan di bawah keterangan) |
Peringkat tekanan [bar] | 16 |
Resistensi vakum [mbar] | -1000 |
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] | 16 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 50 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 3 |
Prinsip pengukuran | radar gelombang yang diarahkan |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog; IO-Link |
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 1 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20, dapat dibalik; (dapat diskalakan) |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] | 150...2000 |
---|---|
Rentang aktif A [mm] | L-40 (L-60); (bila diatur untuk oli dan media berbasis oli) |
Rentang tidak aktif I1 / I2 [mm] | 30 / 10 (30); (bila diatur untuk oli dan media berbasis oli) |
Tingkat pengambilan sampel [Hz] | 4 |
Setpoin SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Catatan tentang setpoint SP |
|
|
Titik reset rP [mm] | 10... L-35 | |
Catatan tentang titik reset rP |
|
|
Dalam langkah [mm] | 1 | |
Histeresis [mm] | > 5 |
Akurasi/deviasi
Kesalahan pengukuran [mm] | ± 7 |
---|---|
Kesalahan offset [mm] | 5 |
Resolusi [mm] | 1 |
Sinyal nol (arus) [mA] | 4.0 |
Sinyal penuh (arus) [mA] | 20 |
Deviasi suhu per 10 K | ± 0.2 % |
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mode SIO | ya | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
Data proses analog | 1 | ||||
Data proses binari | 2 | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 2.3 | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||
MTTF [ANN] | 216 |
Data teknis
Berat [g] | 367.4 |
---|---|
Dimensi [mm] | Ø 50 / L = 119 |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L); baja tahan karat (1.4435 / 316L); PTFE; FKM |
Koneksi proses | koneksi berulir G 3/4 ulir eksternal |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Catatan | Untuk suhu proses yang tinggi: Suhu pada koneksi proses sangat menentukan. Suhu media yang aktual mungkin lebih tinggi. |
---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|
Diagram dan grafik
Deviasi pengukuran D pada batas rentang aktif
|
|
---|