• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor ketinggian
  4. Semua sensor ketinggian
  5. LR8320

Continuous level sensor (guided wave radar)

LR8320

LR0000--BN34ASPKG/US

Continuous level sensor (guided wave radar)

LR8320

LR0000--BN34ASPKG/US

  • User-friendly communication and parameterisation via IO-Link
Untuk suhu proses yang tinggi: Suhu pada koneksi proses sangat menentukan. Suhu media yang aktual mungkin lebih tinggi.
Untuk soket 8 terminal, warna core tidak distandarisasi. Perhatikan perkabelan sensor dan soket (lihat lembar data). Lihat catatan teknis di bagian "Download"
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 4
Panjang probe L [mm] 100...2000
Koneksi proses koneksi berulir 3/4" NPT ulir eksternal
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Aplikasi untuk aplikasi industri
Media Cairan
Konstanta dielektrik media > 5
Media yang direkomendasikan air; media berbasis air
Suhu proses [°C] -25...80; (90 < 1 h ; lihat catatan di bawah keterangan)
Peringkat tekanan [bar] 16
Resistensi vakum [mbar] -1000
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC
Konsumsi arus [mA] < 25
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] < 3
Prinsip pengukuran radar gelombang yang diarahkan
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 4
Output
Jumlah total output 4
Sinyal output sinyal peralihan; IO-Link
Desain kelistrikan PNP/NPN
Jumlah output digital 4
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] 100...2000
Rentang aktif A [mm] L-40
Rentang tidak aktif I1 / I2 [mm] 30 / 10
Tingkat pengambilan sampel [Hz] 4
Rentang pengaturan
Setpoin SP [mm] 15...L-30
Titik reset rP [mm] 10... L-35
Dalam langkah [mm] 5
Histeresis [mm] > 5
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [mm] 5
Kesalahan pengukuran [mm] ± 7
Kesalahan offset [mm] 5
Resolusi [mm] 1
Deviasi suhu per 10 K ± 0.2 %
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Data proses analog 3
Data proses binari 4
Waktu siklus proses min. [ms] 3.2
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 979
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...60
Suhu penyimpanan [°C] -40...85
Perlindungan IP 68; IP 69K; (7 hari / kedalaman air 1 m / 0,1 bar: IP 68)
Pengujian/persetujuan
EME
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 : dalam tangki logam tertutup
DIN EN 61000-6-4 : dalam tangki plastik atau logam terbuka
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms) / 25 g (6 mdtk) dengan batang referensi 0,5 m
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) dengan batang referensi 0.5 m
MTTF [ANN] 242
Persetujuan UL
Persetujuan UL no. H011
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 444.8
Material baja tahan karat (1.4301/304); baja tahan karat (1.4404 / 316L); FKM; PEI
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4305/303); koneksi probe: baja tahan karat (1.4435 / 316L); PTFE; FKM
Koneksi proses koneksi berulir 3/4" NPT ulir eksternal
Keterangan
Catatan Untuk suhu proses yang tinggi: Suhu pada koneksi proses sangat menentukan. Suhu media yang aktual mungkin lebih tinggi.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas
Diagram dan grafik
Deviasi pengukuran D pada batas rentang aktif