- Produk
- Sensor
- Sensor ketinggian
- Dapat digunakan pada cairan pendingin, bahan pembersih, dan pelumas serta oli hidrolik
- LT8924
Electronic level and temperature sensor
LT8924
LT0728B-B-00KSSKG/US
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 4 |
---|---|
Pengaturan pabrik | 2 level output peralihan (OUT1, OUT2); 2 suhu output peralihan (OUT3, OUT4); oli mineral |
Panjang probe L [mm] | 728 |
Aplikasi
Media | cairan pendingin berbasis air; oli; media berbasis oli; air; media yang mirip dengan air | |
---|---|---|
Konstanta dielektrik media | > 2 | |
Tidak dapat digunakan untuk | media yang sangat konduktif; media yang melekat; butiran; bahan curah; asam; alkali | |
Peringkat tekanan [MPa] | 0.05 | |
Catatan tentang peringkat tekanan |
|
Suhu media [°C] | 0...35; (dengan tabung klimatik E43102 35...55 °C) |
---|
Suhu media [°C] | 0...70 |
---|---|
Suhu media pada waktu singkat [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Suhu media [°C] | 0...35; (dengan tabung klimatik E43102 35...55 °C) |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 50 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 3 |
Prinsip pengukuran | kapasitif |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 4 |
---|
Output
Jumlah total output | 4 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; IO-Link |
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 4 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | termal, berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Pengaturan pabrik | 2 level output peralihan (OUT1, OUT2); 2 suhu output peralihan (OUT3, OUT4); oli mineral |
---|---|
Panjang probe L [mm] | 728 |
Rentang aktif A [mm] | 585 |
Rentang tidak aktif I1 / I2 [mm] | 104 / 39 |
Setpoin SP [mm] | 60...590 |
---|---|
Titik reset rP [mm] | 50...580 |
Dalam langkah [mm] | 10 |
Titik referensi OP [mm] | 200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF |
Histeresis, OP [mm] | 4 |
Rentang pengukuran [°C] | -20...90 |
---|---|
Setpoin SP [°C] | -19.5...90 |
Titik reset rP [°C] | -20...89.5 |
Dalam langkah [°C] | 0.5 |
Resolusi output peralihan [K] | 0.5 |
Akurasi/deviasi
Kesalahan pengukuran [X16] | ± 5 |
---|---|
Kemampuan pengulangan | ± 2 |
Resolusi [mm] | 10 |
Akurasi titik peralihan [K] | ± 1,5 |
---|---|
Resolusi [K] | 0.5 |
Respons dinamis T09 [s] | 90 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; Posisi SP/rP; Posisi OP; penyesuaian OP; pemilihan media; pengaturan offset; Unit display; penetapan nilai proses |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mode SIO | ya | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
Data proses analog | 4 | ||||
Data proses binari | 4 | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 4.5 | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...80 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 225 |
Data teknis
Berat [g] | 499.25 |
---|---|
Dimensi [mm] | Ø 16 |
Material | baja tahan karat (1.4301/304); baja tahan karat (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
Material yang kontak dengan media | PP |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|