Position sensor
M9H211
M9B2002-ARKG/B/AM/2M/ZH
Position sensor
M9H211
M9B2002-ARKG/B/AM/2M/ZH
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Dimensi [mm] | M11 x 1 / L = 56.5 |
Aplikasi
Aplikasi | distributor pelumas dengan plunger |
---|---|
Media | mendeteksi logam besi |
Peringkat tekanan [bar] | 350 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Tegangan isolasi rata-rata [V] | 60 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 300 |
Output
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 5.9 |
Arus beban minimal [mA] | 5 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 0.8 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 10 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 2 ± 10 % |
---|---|
Jarak pengoperasian [mm] | 0...1.62 |
Akurasi/deviasi
Histeresis [X01] | 3...15 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||||
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 830 |
Data teknis
Berat [g] | 108.7 |
---|---|
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M11 x 1 / L = 56.5 |
Penamaan ulir | M11 x 1 |
Material | permukaan pendeteksian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); penutup akhir: TPU |
Torsi pengencangan [Nm] | < 18 |
Koneksi proses | koneksi berulir M11 x 1 ulir eksternal |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0.34 mm² |
---|