Position sensor
M9H212
M9B3002-BPKG/B/AM/0,5M/ZH/US
Position sensor
M9H212
M9B3002-BPKG/B/AM/0,5M/ZH/US
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Dimensi [mm] | M11 x 1 / L = 56.5 |
Aplikasi
Aplikasi | distributor pelumas dengan plunger |
---|---|
Media | mendeteksi logam besi |
Peringkat tekanan [bar] | 350 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...60 DC |
---|---|
Tegangan isolasi rata-rata [V] | 60 |
Konsumsi arus [mA] | < 20 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 300 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 0.1 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 50 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 2 ± 10 % |
---|---|
Jarak pengoperasian [mm] | 0...1.62 |
Akurasi/deviasi
Histeresis [X01] | 3...15 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|||
Suhu sekitar [°C] | -40...85 | |||
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|||
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||||||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||||||||||||||
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 1181 |
Data teknis
Berat [g] | 78.9 |
---|---|
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M11 x 1 / L = 56.5 |
Penamaan ulir | M11 x 1 |
Material | permukaan pendeteksian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); penutup akhir: TPU |
Torsi pengencangan [Nm] | < 18 |
Koneksi proses | koneksi berulir M11 x 1 ulir eksternal |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 0.5 m, PUR | |
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |