• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor magnetik
  4. Semua sensor magnetik
  5. ME5010

Magnetic sensor

ME5010

MEK3060-BPKG/AS-514-TPS

Magnetic sensor

ME5010

MEK3060-BPKG/AS-514-TPS

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 60; (terkait dengan magnet M 4.0)
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M8 x 1 / L = 60
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus [mA] < 10
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Frekuensi peralihan DC [Hz] 5000
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 60; (terkait dengan magnet M 4.0)
Sensitivitas respons [mT] 1.2
Akurasi/deviasi
Histeresis [X01] 1...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...75
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV antar jalur, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 2935
Data teknis
Berat [g] 26.5
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M8 x 1 / L = 60
Penamaan ulir M8 x 1
Material casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); permukaan pendeteksian: PBT oranye
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x M8; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas