Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 1.8 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Aplikasi
Fitur khusus | Casing dari logam penuh |
---|---|
Aplikasi | silinder hidrolik |
Media | mendeteksi logam besi |
Tekanan ledakan min. [bar] | 2000 |
Peringkat tekanan [bar] | 500 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 23 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 1.6 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 0.1 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 1.8 |
---|
Akurasi/deviasi
Histeresis [X01] | < 15 |
---|---|
Deviasi titik peralihan [X01] | 10 |
Kemampuan pengulangan [X01] | 10 |
Kondisi pengoperasian
Puncak tekanan [bar] | 1000 |
---|---|
Suhu sekitar [°C] | -25...120 |
Perlindungan | IP 65; IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||||
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 2006 | ||||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 30.7 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Penamaan ulir | M12 x 1 |
Material | casing: baja tahan karat; O-ring: FKM; ring penahan: PTFE |
Torsi pengencangan [Nm] | < 25 |
Casing dari logam penuh | ya |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Diagram dan grafik
|
|
---|