- Produk
- MFS212
Full-metal magnetic sensor
MFS212
MFK3060-BPKG/AM/G/US
Full-metal magnetic sensor
MFS212
MFK3060-BPKG/AM/G/US
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 60; (terkait dengan magnet M 4.0) |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Peringkat tekanan [bar] | 100 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 10 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 5000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 60; (terkait dengan magnet M 4.0) |
---|---|
Sensitivitas respons [mT] | 1.2 |
Akurasi/deviasi
Histeresis [X01] | 1...10 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...75 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...75 |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1401 |
Data teknis
Berat [g] | 28.5 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Penamaan ulir | M12 x 1 |
Material | casing: baja tahan karat; permukaan pendeteksian: baja tahan karat; Jendela LED: PA |
Torsi pengencangan untuk konektor kabel [Nm] | 11 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 11 Nm |
---|