Full-metal magnetic sensor
MFT204
MFG3060-BPKG/AM/V4A/G/US
Full-metal magnetic sensor
MFT204
MFG3060-BPKG/AM/V4A/G/US
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 60; (terkait dengan magnet M 4.0) |
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 12 / L = 60 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas; Casing dari logam penuh |
---|---|
Peringkat tekanan [bar] | 100 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 10 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 5000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 60; (terkait dengan magnet M 4.0) |
---|---|
Sensitivitas respons [mT] | 1.3 |
Akurasi/deviasi
Histeresis [X01] | 1...10 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...100 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 21.5 |
---|---|
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 12 / L = 60 |
Material | casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); permukaan pendeteksian: baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Casing dari logam penuh | ya |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|