• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor magnetik
  4. Semua sensor magnetik
  5. MGS203

Magnetic sensor

MGS203

MGB3070-BPKG/M/3M/ZH

Magnetic sensor

MGS203

MGB3070-BPKG/M/3M/ZH

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 70; (terkait dengan magnet M 4.0)
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M18 x 1 / L = 50
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus [mA] < 10
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Frekuensi peralihan DC [Hz] 5000
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 70; (terkait dengan magnet M 4.0)
Sensitivitas respons [mT] 0.8
Akurasi/deviasi
Histeresis [X01] 1...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...75
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV antar jalur, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 2630
Data teknis
Berat [g] 156.5
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M18 x 1 / L = 50
Penamaan ulir M18 x 1
Material casing: baja tahan karat; permukaan pendeteksian: PBT oranye; mur pengunci: kuningan
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 3 m, PUR; 3 x 0.34 mm²