T-slot cylinder sensor
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
T-slot cylinder sensor
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Dimensi [mm] | 25.3 x 5 x 6.5 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 10 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 30 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 6000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Sensitivitas respons [mT] | 2 |
---|---|
Kecepatan pergerakan [m/s] | > 10 |
Akurasi/deviasi
Histeresis [mm] | 1 |
---|---|
Kemampuan pengulangan [mm] | < 0.2 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Tanda ATEX |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
EME |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 2064 |
Data teknis
Berat [g] | 103.5 |
---|---|
Pemasangan | flush mountable |
Tipe pemasangan | klem pengencang dengan slot kombinasi/soket segienam, lebar penampang 1,5 |
Tipe silinder | Silinder T-slot |
Dimensi [mm] | 25.3 x 5 x 6.5 |
Material | casing: PA; klem pengencang: baja tahan karat |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0.14 mm² |
---|