• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor silinder
  4. Semua sensor silinder
  5. MK5129

T-slot cylinder sensor

MK5129

MKT3028BBPKG/G/0,1M/ZH/AS

T-slot cylinder sensor

MK5129

MKT3028BBPKG/G/0,1M/ZH/AS

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Dimensi [mm] 25 x 5 x 6.5
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus [mA] < 10
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] 30
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 10000
Pelindung hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Sensitivitas respons [mT] 2.8
Kecepatan pergerakan [m/s] > 10
Akurasi/deviasi
Histeresis [mm] < 1.5
Kemampuan pengulangan [mm] < 0.2
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...85
Perlindungan IP 65; IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 3694
Persetujuan UL
Persetujuan UL no. C003
Data teknis
Berat [g] 9.9
Pemasangan flush mountable
Tipe pemasangan klem pengencang dengan slot kombinasi/soket segienam, lebar penampang 1,5
Tipe silinder Silinder T-slot
Dimensi [mm] 25 x 5 x 6.5
Material casing: PA; klem pengencang: baja tahan karat
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
placeholder karet: 1
Klip kabel: 1
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Kabel: 0.1 m, PUR
Koneksi Konektor: 1 x M8; pengkodean: A; Penguncian: snap-fit