T-slot cylinder sensor
MK5252
MKT3020BBPKG/A/WFI/0,3M/ZH/US
T-slot cylinder sensor
MK5252
MKT3020BBPKG/A/WFI/0,3M/ZH/US
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Dimensi [mm] | 25 x 5 x 6.5 |
Aplikasi
Fitur khusus | Tahan terhadap medan magnet |
---|---|
Prinsip pengoperasian | supresi bidang eksternal |
Aplikasi | aplikasi pengelasan |
Tahan terhadap medan magnet | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 10 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 300 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 9 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Sensitivitas respons [mT] | 2 |
---|---|
Kecepatan pergerakan [m/s] | > 10 |
Akurasi/deviasi
Histeresis [mm] | < 1 |
---|---|
Kemampuan pengulangan [mm] | < 0.2 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 23.8 |
---|---|
Pemasangan | flush mountable |
Tipe pemasangan | klem pengencang dengan slot kombinasi/soket segienam, lebar penampang 1,5 |
Tipe silinder | Silinder T-slot |
Dimensi [mm] | 25 x 5 x 6.5 |
Material | casing: PA; klem pengencang: baja tahan karat; mur bergerigi: PTFE dilapisi; tabung pelindung: PTFE dilapisi |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Kabel: 0.3 m, PUR; tabung pelindung |
---|---|
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Penguncian: mur bergerigi, dapat diputar |