Cylinder sensor with AMR cell
MK5388
MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/US
Cylinder sensor with AMR cell
MK5388
MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/US
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Dimensi [mm] | 26.1 x 2.8 x 5.5 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 10 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 30 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 5000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Sensitivitas respons [mT] | 2 |
---|---|
Kecepatan pergerakan [m/s] | > 10 |
Akurasi/deviasi
Histeresis [mm] | 1 |
---|---|
Kemampuan pengulangan [mm] | < 0.2 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 18.55 |
---|---|
Pemasangan | flush mountable |
Tipe silinder | Silinder C-slot |
Dimensi [mm] | 26.1 x 2.8 x 5.5 |
Material | casing: PA; klem pengencang: baja tahan karat |
Torsi pengencangan [Nm] | < 0.24 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Kabel: 0.3 m, PUR |
---|---|
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Penguncian: mur bergerigi, dapat diputar |