Cylinder sensor with GMR cell
MK5531
MKC3028BBPKG/G/ZH
Cylinder sensor with GMR cell
MK5531
MKC3028BBPKG/G/ZH
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Dimensi [mm] | 32 x 6.4 x 5.1 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 10 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 0.05 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | > 1000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Sensitivitas respons [mT] | 2.8 |
---|
Akurasi/deviasi
Histeresis [mm] | 0.5...1.5 |
---|---|
Kemampuan pengulangan [mm] | < 0.1 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 68 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 3523 | ||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 33.6 |
---|---|
Pemasangan | flush mountable |
Tipe silinder | Silinder C-slot |
Dimensi [mm] | 32 x 6.4 x 5.1 |
Material | casing: PA diperkuat dengan serat kaca; selongsong berulir: kuningan; set sekrup: baja tahan karat |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0.14 mm² |
---|