- Produk
- Teknologi pengamanan
- Sensor keamanan berkode RFID dan berkode magnetik
- Sensor berkode magnetik
- MN501S
Magnetically coded sensor
MN501S
MN44008-AKOG/6m/-H
Magnetically coded sensor
MN501S
MN44008-AKOG/6m/-H
Karakteristik produk
Fungsi output | 2 x biasanya terbuka; (bebas potensial) |
---|---|
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8; (dengan dktuator yang ditentukan) |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 88 x 13.1 x 25 |
Aplikasi
Desain | target berkode |
---|---|
Tipe operasi | pengoperasian permanen |
Aplikasi | untuk aplikasi yang terkait dengan pengamanan |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 24 DC |
---|---|
Tegangan isolasi rata-rata [V] | 60 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Tesistensi internal (Ri) [Ω] | 10; (1 W) |
Output
Fungsi output | 2 x biasanya terbuka; (bebas potensial) |
---|---|
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 50 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 150 |
Data output | Interface tipe A |
Tahan dari hubung singkat | tidak |
Beban kapasitif CL_max maks. [nF] | 20 |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8; (dengan dktuator yang ditentukan) |
---|---|
Jarak penonaktifan aman s(ar) [mm] | 20 |
Waktu respons
Waktu respons terhadap permintaan pengamanan [ms] | 10 |
---|---|
Waktu jatuh maks. [ms] | 0.1 |
Waktu peralihan maks. termasuk pantulan [ms] | 0.6 |
Kondisi pengoperasian
Aplikasi | kelas C sesuai aplikasi tahan cuaca berdasarkan EN 60654-1 | |
---|---|---|
Suhu sekitar [°C] | -25...80 | |
Suhu sekitar [°C] | 10...40 | |
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Kelembapan udara relatif maks. [%] | secara singkat: 5...95 %; permanen: 5...70 % | |
Tekanan udara [kPa] | 80...106 | |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 2000 | |
Semprotan garam | tidak | |
Perlindungan | IP 67; IP 69K; (peletakan kabel berpelindung) |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Klasifikasi keamanan
Waktu misi TM [h] | ≤ 175200 | |
---|---|---|
Waktu misi TM (indikasi tambahan) |
|
|
B10D | 20.000.000; (tanpa beban; pada beban maks. DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000) |
Data teknis
Berat [g] | 449 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | 88 x 13.1 x 25 |
Material | casing: PA; pelat pemasangan: baja tahan karat (1.4301/304) |
Torsi pengencangan [Nm] | 0.8...2 |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 6 m, PVC, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² |
---|