• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi pengamanan
  3. Sensor keamanan berkode RFID dan berkode magnetik
  4. Sensor berkode magnetik
  5. MN503S

Magnetically coded sensor

MN503S

MN44008-AKOG/0.1m/-H/US

Magnetically coded sensor

MN503S

MN44008-AKOG/0.1m/-H/US

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Fungsi output 2 x biasanya terbuka; (bebas potensial)
Jangkauan pendeteksian [mm] 8; (dengan dktuator yang ditentukan)
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 88 x 13.1 x 25
Aplikasi
Desain target berkode
Tipe operasi pengoperasian permanen
Aplikasi untuk aplikasi yang terkait dengan pengamanan
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 24 DC
Tegangan isolasi rata-rata [V] 60
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik tidak
Tesistensi internal (Ri) [Ω] 10; (1 W)
Output
Fungsi output 2 x biasanya terbuka; (bebas potensial)
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 50
Frekuensi peralihan DC [Hz] 150
Data output Interface tipe A
Tahan dari hubung singkat tidak
Beban kapasitif CL_max maks. [nF] 20
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 8; (dengan dktuator yang ditentukan)
Jarak penonaktifan aman s(ar) [mm] 20
Waktu respons
Waktu respons terhadap permintaan pengamanan [ms] 10
Waktu jatuh maks. [ms] 0.1
Waktu peralihan maks. termasuk pantulan [ms] 0.6
Kondisi pengoperasian
Aplikasi kelas C sesuai aplikasi tahan cuaca berdasarkan EN 60654-1
Suhu sekitar [°C] -25...80
Catatan tentang suhu sekitar
durasi penggunaan ≤ 87600 h
Suhu sekitar [°C] 10...40
Catatan tentang suhu sekitar
durasi penggunaan ≤ 175200 h
Kelembapan udara relatif maks. [%] secara singkat: 5...95 %; permanen: 5...70 %
Tekanan udara [kPa] 80...106
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] 2000
Semprotan garam tidak
Perlindungan IP 67; IP 69K; (peletakan kabel berpelindung)
Pengujian/persetujuan
EME
IEC 60947-5-1
Tahan guncangan
EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
IEC 60068-2-6 10 g (10...55 Hz)
Klasifikasi keamanan
Waktu misi TM [h] ≤ 175200
Waktu misi TM (indikasi tambahan)
20 tahun
B10D 20.000.000; (tanpa beban; pada beban maks. DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000)
Data teknis
Berat [g] 174.5
Casing persegi panjang
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] 88 x 13.1 x 25
Material casing: PA; pelat pemasangan: baja tahan karat (1.4301/304)
Torsi pengencangan [Nm] 0.8...2
Aksesori
Item dikirim
target berkode
Keterangan
Keterangan
Sehubungan dengan unit evaluasi tipe G150xS / AC42xS, dimungkinkan untuk dicapai sesuai PL e (ISO 13849-1) atau SIL cl 3 (IEC 62061)
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Kabel: 0.1 m, PVC, Ø 5 mm
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A