- Produk
- MQ2004
Magnetic sensor
MQ2004
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/WFI/0,3M/ZH/US
Magnetic sensor
MQ2004
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/WFI/0,3M/ZH/US
- User-friendly communication and parameterisation via IO-Link
- Fast fault localisation thanks to extensive diagnostic functions
penghentian produk
Produk alternatif: IQW201 Perbandingan produk: MQ2004 / IQW201 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya) |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 5 |
Interface komunikasi | IO-Link |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 20 x 8 x 32 |
Aplikasi
Media | hanya besi |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Tegangan isolasi rata-rata [V] | 60 |
Konsumsi arus [mA] | < 30 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 0.3 |
Output
Desain kelistrikan | PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya) | |
---|---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) | |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 | |
Kebocoran arus maks. [mA] | 0.1 | |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 | |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 100 | |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 200 | |
Catatan tentang frekuensi peralihan [Hz] |
|
|
Pelindung hubung singkat | ya | |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa | |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 5 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...4.05 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 |
---|---|
Histeresis [X01] | < 10 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...20 |
Kemampuan pengulangan [X01] | 10 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | histeresis/jendela; penundaan penonaktifan; ketahanan terhadap medan pengelasan; operasi pengaktifan; Adaptasi otomatis |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
Mode SIO | ya | ||||||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 9.6 | ||||||||
Data proses IO-Link (bersiklus) |
|
||||||||
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) | tag spesifik aplikasi; Penghitung jam pengoperasian; penghitung siklus peralihan | ||||||||
DeviceID yang didukung |
|
||||||||
Catatan |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -30...85 |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 1976 | ||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 45 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | 20 x 8 x 32 |
Material | seng tuang anti-percikan; Jendela LED: TPU; di dalam pot: PUR |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 0.3 m, PUR, Ø 4.9 mm; tahan api (IEC 60332-2, UL: FT2) |
---|---|
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Penguncian: mur bergerigi, dapat diputar |