• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor magnetik
  4. Semua sensor magnetik
  5. MX5004

Speed sensor

MX5004

MXD41,7 ANOG/H/AMP

Speed sensor

MX5004

MXD41,7 ANOG/H/AMP

  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Desain kelistrikan NPN
Jangkauan pendeteksian [mm] 1.7; (Menggunakan roda bergigi dengan modul yang berbeda dapat berpengaruh pada jangkauan pendeteksian dan posisi fase.)
Dimensi [mm] Ø 15 / L = 61
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 7...30 DC
Konsumsi arus [mA] < 30
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik tidak
Output
Desain kelistrikan NPN
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 50
Frekuensi peralihan DC [Hz] 1...15000
Pelindung hubung singkat tidak
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 1.7; (Menggunakan roda bergigi dengan modul yang berbeda dapat berpengaruh pada jangkauan pendeteksian dan posisi fase.)
Jarak pengoperasian [mm] 1
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -32...140
Suhu sekitar [°C] 125
Catatan tentang suhu sekitar
untuk area colokan
Perlindungan IP 67; IP 69K; (colokan: IP 54)
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
EN 61000-4-8 30 A/m
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 30 g 11 mdtk setengah sinus; 3 guncangan masing-masing di setiap arah dari 3 sumbu koordinat
Pengujian semprotan garam
EN 60068/2-11 96 h 5 % NaCl bei 25 °C
MTTF [ANN] 5006
Data teknis
Berat [g] 25
Dimensi [mm] Ø 15 / L = 61
Material soket: kuningan; casing: PA; O-ring: FKM
Torsi pengencangan [Nm] 7
Modul roda gerigi [mm] 1.25
Panjang pemasangan [mm] 35
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x AMP-Junior Timer (282 192-1)
Diagram dan grafik
sinyal peralihan
pergeseran fase 90° +/- 20°
rasio pulsa/jeda 50 % +/- 10 %
Menggunakan roda bergigi dengan modul yang berbeda dapat berpengaruh pada jangkauan pendeteksian dan posisi fase.