Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 1.7; (Menggunakan roda bergigi dengan modul yang berbeda dapat berpengaruh pada jangkauan pendeteksian dan posisi fase.) |
Dimensi [mm] | Ø 15 / L = 64.5 |
Aplikasi
Prinsip pengoperasian | Sensor Hall |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 40 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 1 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 0.1 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 50 |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 50 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1...15000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 1.7; (Menggunakan roda bergigi dengan modul yang berbeda dapat berpengaruh pada jangkauan pendeteksian dan posisi fase.) |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 1.7 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 1.38 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -32...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||||||
Perubahan suhu yang cepat |
|
||||||||||||
Pengujian semprotan garam |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 3718 |
Data teknis
Berat [g] | 86.5 |
---|---|
Dimensi [mm] | Ø 15 / L = 64.5 |
Material | kuningan; PA; O-ring: FKM |
Torsi pengencangan [Nm] | 7 |
Modul roda gerigi [mm] | 1.25 |
Panjang pemasangan [mm] | 45 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PUR |
---|
Diagram dan grafik
sinyal peralihan
|
|
---|