Aplikasi
Aplikasi | pemantauan hubung singkat; Pemantauan kawat |
---|
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] | -10...10 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 115 AC |
Konsumsi daya maks. [VA] | 1 |
Jumlah saluran | 1 |
Output
Desain kelistrikan | relai; (1 kontak peralihan) |
---|---|
Peringkat kontak | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (resistensi ohm) |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 20 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | PTB 02 ATEX 2035; IECEx PTB 17.0023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tanda ATEX | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
EME |
|
||||
MTTF [ANN] | 458 |
Data teknis
Berat [g] | 198 |
---|---|
Siklus peralihan mekanis | 10 juta |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: ...2.5 mm² |
---|
Data lain
Nilai maksimal untuk sirkuit kontrol
dalam peringkat perlindungan yang aman secara intrinsik | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Tegangan [V] | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
Arus [mA] | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
Daya [mW] | 51 | 51 | 51 | 51 |
Induktansi eksternal [mH] | 97 | 390 | 97 | 390 |
Kapasitansi eksternal [µF] | 2.32 | 16.2 | 2.32 | 16.2 |