Switching amplifiers for Namur sensors
N0537A
NV1122/24VDC/TR/1D/1G
Switching amplifiers for Namur sensors
N0537A
NV1122/24VDC/TR/1D/1G
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 |
---|
Aplikasi
Aplikasi | pemantauan hubung singkat; Pemantauan kawat |
---|
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] | -15...25 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 24 DC |
Konsumsi arus [mA] | < 50 |
Jumlah saluran | 1 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 |
---|
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Jumlah output digital | 2 |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 3.5 |
Beban arus maks. per output [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 5000 |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 20 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | FIDI 20 ATEX 0022X; IECEx FIDI 20.0003X | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tanda ATEX |
|
||||
|
|||||
|
|||||
EME |
|
||||
MTTF [ANN] | 345 |
Data teknis
Berat [g] | 180.4 |
---|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: ...2.5 mm² |
---|
Data lain
Nilai maksimal untuk sirkuit kontrol
dalam peringkat perlindungan yang aman secara intrinsik | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ia Ga] IIA | [Ex ia Ma] I |
Tegangan [V] | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Arus [mA] | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
Daya [mW] | 45 | 45 | 45 | 45 |
Induktansi eksternal [mH] | 121.5 | 486.3 | 972.7 | 1000 |
atau Lo/Ro [mH/Ω] | 0.79 | 3.16 | 6.33 | 10.39 |
Kapasitansi eksternal [µF] | 2.41 | 16.8 | 75 | 95 |