Inductive NAMUR ring sensor
N7R28A
I7R2010-N/2M/1G/1D
Inductive NAMUR ring sensor
N7R28A
I7R2010-N/2M/1G/1D
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | NAMUR |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Casing | sirkular |
Dimensi [mm] | 32 x 25 x 20 |
Data kelistrikan
Koneksi ke amplifier pengalih | ya |
---|---|
Amplifier pengalih | koneksi ke sirkuit tersertifikasi yang aman secara intrinsik dengan nilai maks.: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tegangan nominal DC [V] | 8.2; (1kΩ) |
Konsumsi arus [mA] | < 1.2; (dinonaktifkan; konduktif: > 2,1) |
Kelas perlindungan | III |
Output
Desain kelistrikan | NAMUR |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Zona pendeteksian
Bola pengukur (diameter) [mm] | 4 |
---|---|
Kecepatan pergerakan maks. [m/s] | 25 |
Akurasi/deviasi
Histeresis [mm] | 1 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
Tanda ATEX |
|
||
|
|||
EME |
|
||
MTTF [ANN] | 3318 |
Klasifikasi keamanan
Kapasitansi internal maks. [nF] | 150 |
---|---|
Induktansi internal maks. [µH] | 100 |
Data teknis
Berat [g] | 66.7 |
---|---|
Casing | sirkular |
Dimensi [mm] | 32 x 25 x 20 |
Diameter bagian dalam [mm] | 10 |
Material | PA 12-GF30 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m; 2 x 0.14 mm², PTFE |
---|