Karakteristik produk
Desain kelistrikan | NAMUR |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 8 x 15 x 11 |
Data kelistrikan
Koneksi ke amplifier pengalih | ya |
---|---|
Amplifier pengalih | koneksi ke sirkuit tersertifikasi yang aman secara intrinsik dengan nilai maks.: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tegangan nominal DC [V] | 8.2; (1kΩ) |
Tegangan suplai DC [V] | 5...25; (jika digunakan di luar area berbahaya) |
Konsumsi arus [mA] | < 1.2; (dinonaktifkan; konduktif: > 2,1) |
Kelas perlindungan | III |
Output
Desain kelistrikan | NAMUR |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 5000 |
Zona pendeteksian
Kedalaman penyisipan (dari samping) [mm] | 5...7 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...100 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
Tanda ATEX | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
EME |
|
||
MTTF [ANN] | 2942 |
Klasifikasi keamanan
Kapasitansi internal maks. [nF] | 150 |
---|---|
Induktansi internal maks. [µH] | 120 |
Data teknis
Berat [g] | 30 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 8 x 15 x 11 |
Lebar slot [mm] | 2 |
Material | PBT |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 0.5 m; 2 x 0.06 mm², PTFE |
---|