Inductive NAMUR sensor
NG5001
IG-2005-N/1D/1G
Inductive NAMUR sensor
NG5001
IG-2005-N/1D/1G
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | NAMUR |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 5 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Data kelistrikan
Koneksi ke amplifier pengalih | ya |
---|---|
Amplifier pengalih | koneksi ke sirkuit tersertifikasi yang aman secara intrinsik dengan nilai maks.: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tegangan nominal DC [V] | 8.2; (1kΩ) |
Tegangan suplai DC [V] | 7.5...30; (jika digunakan di luar area berbahaya) |
Konsumsi arus [mA] | < 1; (dinonaktifkan; konduktif: > 2,1) |
Kelas perlindungan | II |
Output
Desain kelistrikan | NAMUR |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 30; (jika digunakan di luar area berbahaya) |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 720 |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 5 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16108 | ||
---|---|---|---|
Tanda ATEX |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
EME |
|
||
Tahan guncangan/getaran | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [ANN] | 4697 |
Klasifikasi keamanan
Kapasitansi internal maks. [nF] | 145 |
---|---|
Induktansi internal maks. [µH] | 45 |
Data teknis
Berat [g] | 147 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | PBT |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|