• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. NI5017

Inductive sensor

NI5017

II-2010-N/40M

Inductive sensor

NI5017

II-2010-N/40M

Produk tidak tersedia - entri arsip
  • ce
Karakteristik produk
Desain kelistrikan NAMUR
Fungsi output biasanya tertutup
Jangkauan pendeteksian [mm] 10
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M30 x 1.5 / L = 41
Data kelistrikan
Koneksi ke amplifier pengalih ya
Amplifier pengalih koneksi ke amplifier pengalih NV0100, NV0200, atau amplifier pengalih lain yang disetujui dengan maks. nilai: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Tegangan nominal DC [V] 8.2; (1kΩ)
Tegangan suplai DC [V] 5...25
Konsumsi arus [mA] < 1; (dinonaktifkan; konduktif: > 2,1)
Output
Desain kelistrikan NAMUR
Fungsi output biasanya tertutup
Resistensi kabel maks. [Ω] 50
Frekuensi peralihan DC [Hz] 450
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...70
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
Persetujuan PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Tahan guncangan/getaran 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [ANN] 4697
Klasifikasi keamanan
Kapasitansi internal maks. [nF] 230
Induktansi internal maks. [µH] 175
Data teknis
Casing tipe berulir
Pemasangan flush mountable
Dimensi [mm] M30 x 1.5 / L = 41
Penamaan ulir M30 x 1.5
Material PBT
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 40 m, PVC; 2 x 0.5 mm²