Photoelectric distance sensor
O1D101
O1DLFPKG/IO-LINK
Photoelectric distance sensor
O1D101
O1DLFPKG/IO-LINK
Karakteristik produk
Kelas perlindungan laser | 2 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 150 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe masa pakai [h] | 50000 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Desain kelistrikan | PNP |
Jumlah output digital | 1 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat diprogram) |
Beban arus maks. per output [mA] | 200 |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Lebar titik cahaya maks. [mm] | 15 |
---|---|
Tinggi titik cahaya maks. [mm] | 15 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | 10 m |
Supresi latar belakang [m] | 10...100 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [m] | 0.2...10; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%) |
---|---|
Tingkat pengambilan sampel [Hz] | 5 |
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Mode SIO | ya | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
Data proses analog | 2 | ||||
Data proses binari | 1 | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 6 | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Kelas perlindungan laser | 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catatan tentang perlindungan laser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 106 |
Data teknis
Berat [g] | 268.5 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 59 x 42 x 52 |
Material | casing: seng tuang; lensa depan: kaca; Jendela LED: PC |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Data lain
kemampuan pengulangan/akurasi
kemampuan pengulangan nilai yang diukur | Akurasi | |||
putih (remisi 90 %) | abu-abu (remisi 18 %) | putih (remisi 90 %) | abu-abu (remisi 18 %) | |
200...1000 mm | ± 4.5 mm | ± 6.0 mm | ± 15.0 mm | ± 16.0 mm |
1000...2000 mm | ± 5.0 mm | ±8.0 mm | ± 15.0 mm | ± 18.0 mm |
2000...4000 mm | ± 16.0 mm | ±19.0 mm | ± 25.0 mm | ± 30.0 mm |
4000...6000 mm | ± 24.0 mm | ± 33.0 mm | ± 35.0 mm | ± 45.0 mm |
6000...10000 mm | ± 50.0 mm | - | ± 65.0 mm | - |
Cahaya dari luar pada objek | < 40 klx |
kemampuan pengulangan/akurasi
kemampuan pengulangan nilai yang diukur | Akurasi | |||
putih (remisi 90 %) | abu-abu (remisi 18 %) | putih (remisi 90 %) | abu-abu (remisi 18 %) | |
200...2000 mm | ± 14.0 mm | ± 14.0 mm | ± 24.0 mm | ± 24.0 mm |
2000...4000 mm | ± 25.0 mm | ± 30.0 mm | ± 35.0 mm | ± 40 mm |
4000...6000 mm | ± 31.0 mm | ±45.0 mm | ± 41.0 mm | ± 55.0 mm |
6000...10000 mm | ± 60.0 mm | - | ± 70.0 mm | - |
Cahaya dari luar pada objek | < 40...100 klx |
Jangkauan pada objek hitam (remisi 6%) | <= 4000 klx |
Nilai berlaku pada | |
kondisi sekitar yang konstan | 23 °C / 960 hPa |
waktu pengaktifan minimal dalam menit | 10 |