Photoelectric distance sensor
O1D104
O1DLFNKG/IO-LINK
Photoelectric distance sensor
O1D104
O1DLFNKG/IO-LINK
Karakteristik produk
Kelas perlindungan laser | 2 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Fitur khusus | Supresi latar belakang |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 150 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe masa pakai [h] | 50000 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Desain kelistrikan | NPN |
Jumlah output digital | 1 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat diprogram) |
Beban arus maks. per output [mA] | 200 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Lebar titik cahaya maks. [mm] | 15 |
---|---|
Tinggi titik cahaya maks. [mm] | 15 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | 10 m |
Tersedia supresi latar belakang | ya |
Supresi latar belakang [m] | 10...100 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [m] | 0.2...10; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%) |
---|---|
Tingkat pengambilan sampel [Hz] | 5 |
Interface
Interface komunikasi | IO-Link |
---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisi O-Link | 1.1 |
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
Mode SIO | ya |
Tipe port master yang diperlukan | A |
Data proses analog | 2 |
Data proses binari | 1 |
Waktu siklus proses min. [ms] | 6 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Kelas perlindungan laser | 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catatan tentang perlindungan laser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 106 |
Data teknis
Berat [g] | 285.5 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 59 x 42 x 52 |
Material | casing: seng tuang; lensa depan: kaca; Jendela LED: PC |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|