External illumination
O2D920
DARK FIELD LIGHT RT/0,3M/US
External illumination
O2D920
DARK FIELD LIGHT RT/0,3M/US
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|
Aplikasi
Area yang diterangi [mm] | Ø 90 |
---|---|
Desain | bidang gelap |
Tipe operasi | operasi berpulsa atau permanen |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 24 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 400 |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 617 |
Input
Pemicu | 24 V PNP |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...55 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...75 |
Perlindungan | IP 54 |
Pelindung panas berlebih | ya; (penonaktifan di 65...75 °C) |
Pengujian/persetujuan
Keamanan fotobiologis | pisahkan grup; (DIN EN 62471:2008) |
---|
Data teknis
Berat [g] | 369 | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | 155 x 130 x 9.8 | |
Material | aluminium dianodisasi hitam | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 0.3 m, PUR, hitam; 4 x 0.34 mm² |
---|---|
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |