• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Display / Operasi /Penerangan
  3. Pencahayaan
  4. Unit pencahayaan
  5. O2D926

External illumination

O2D926

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

External illumination

O2D926

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya putih
Aplikasi
Area yang diterangi [mm] 10 x 150
Desain bar
Tipe operasi intensitas cahaya tinggi (berpulsa, operasi permanen hanya dengan pendinginan); intensitas cahaya normal (dapat dioperasikan permanen)
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 24 DC
Konsumsi arus [mA] mode pengoperasian "operasi permanen": 265; mode pengoperasian "intensitas cahaya tinggi": 475
Tipe cahaya cahaya putih
Suhu warna [K] 5600
Input
Pemicu 24 V PNP
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -10...55
Suhu penyimpanan [°C] -25...75
Perlindungan IP 65
Pelindung panas berlebih ya; (penonaktifan di 65...75 °C)
Pengujian/persetujuan
Keamanan fotobiologis pisahkan grup; (DIN EN 62471:2008)
Data teknis
Berat [g] 220.5
Dimensi [mm] 200 x 13 x 18
Material aluminium dianodisasi hitam
Material lensa
kaca
Elemen display/pengoperasian
Display
status pencahayaan 1 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau
suhu yang berlebihan 1 x LED, merah
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 0.3 m, PUR, hitam; 4 x 0.34 mm²
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A