External illumination
O2D940
BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US
External illumination
O2D940
BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Area yang diterangi [mm] | 25 x 25 |
Desain | lampu latar |
Tipe operasi | Operasi cahaya atau pulsa permanen |
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] | -10...10 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 24 DC |
Konsumsi arus [mA] | < 80 |
Kelas perlindungan | III |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 617 |
Input
Pemicu | 5...24 V |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...50 |
---|---|
Perlindungan | IP 54 |
Pelindung panas berlebih | ya; (> 50 °C) |
Pengujian/persetujuan
Keamanan fotobiologis | pisahkan grup; (EN 62471) |
---|---|
MTTF [ANN] | 310 |
Data teknis
Berat [g] | 162.6 | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | 70.5 x 33.4 x 9.5 | |
Material | aluminium | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 0.30 m, PUR |
---|---|
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |