• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Pemrosesan gambar/Identifikasi
  3. Identifikasi optik
  4. Pembaca multikode dengan antarmuka fieldbus
  5. O2I350

1D/2D code readers

O2I350

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

1D/2D code readers

O2I350

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

Untuk soket 8 terminal, warna core tidak distandarisasi. Perhatikan perkabelan sensor dan soket (lihat lembar data).
  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya merah
Resolusi gambar [px] 640 x 480
Tingkat pembacaan maks. [Hz] 20
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] 10
Tegangan pengoperasian [V] 24 DC
Konsumsi arus [mA] < 300
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya merah
Panjang gelombang [nm] 625
Sensor gambar Sensor gambar CMOS hitam/putih
Pencahayaan internal ya; (cahaya merah: 625 nm 4 segmen pencahayaan kontrol individual melalui program operasi PC)
Penanda laser ya; (merah; Kelas perlindungan laser 2 DIN EN 60825-1)
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2
Input
Pemicu internal; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP
Output
Jumlah total output 2
Jumlah output digital 2; (bisa dikonfigurasi)
Fungsi output 24 V PNP
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Beban arus maks. per output [mA] 100
Pelindung hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Ukuran bidang pandang [mm]
Jarak pengoperasian bidang pandang Objek terkecil yang dapat dideteksi Resolusi
50 16 x 12
100 32 x 24
200 64 x 48
Jarak pengoperasian [mm] > 50
Resolusi gambar [px] 640 x 480
Tipe lensa standar
Kode yang dapat dibaca Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Font yang dapat dibaca Industrial; Document
Pengenalan teks ya
Pembacaan dari segala arah ya
Kemiringan maks. pada bidang gambar [°] 45
Tingkat pembacaan maks. [Hz] 20
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter melalui dua tombol tekan dan display 10 segmen atau melalui PC/notebook dengan software pengoperasian
Interface
Interface komunikasi Ethernet; RS232
Jumlah interface R232 1
Ethernet
Jumlah interface Ethernet 1
Standar transmisi 10Base-T; 100Base-TX
Laju transmisi 10; 100
Protokol TCP/IP; UDP; EtherNet/IP
Pengaturan pabrik
Alamat IP: 192.168.0.79
subnet maks: 255.255.255.0
alamat IP gateway: 192.168.0.201
Alamat MAC: lihat label tipe
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -10...50
Suhu penyimpanan [°C] -40...85
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
radiasi interferensi EN 61326
ketahanan EN 61326
Tahan guncangan
IEC 60028-2-27
Ketahanan terhadap getaran
IEC 60028-2-6
Persetujuan UL
Persetujuan UL no. T001
Data teknis
Berat [g] 416
Dimensi [mm] 60 x 42 x 53.5
Material casing: seng tuang dilapisi serbuk; lensa depan: kaca; Jendela LED: PC
Elemen display/pengoperasian
Display
fungsi 3 x LED, hijau
status peralihan 4 x LED, kuning
display 10 segmen, 4 digit
Aksesori
Aksesori (opsional)
Software pengoperasian
Aksesori pemasangan
Keterangan
Keterangan
tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - Ethernet
Konektor: 1 x M12; pengkodean: D
Koneksi listrik - RS-232
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A