- Produk
- Pemrosesan gambar/Identifikasi
- Identifikasi optik
- Pembaca multikode dengan antarmuka fieldbus
- O2I355
1D/2D code readers
O2I355
O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
1D/2D code readers
O2I355
O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
Untuk soket 8 terminal, warna core tidak distandarisasi. Perhatikan perkabelan sensor dan soket (lihat lembar data).
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Resolusi gambar [px] | 640 x 480 |
Tingkat pembacaan maks. [Hz] | 20 |
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] | 10 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 24 DC |
Konsumsi arus [mA] | < 300 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 850 |
Sensor gambar | Sensor gambar CMOS hitam/putih |
Pencahayaan internal | ya; (inframerah: 850 nm 4 segmen pencahayaan kontrol individual melalui program operasi PC) |
Penanda laser | ya; (merah; Kelas perlindungan laser 2 DIN EN 60825-1) |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 |
---|
Input
Pemicu | internal; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Jumlah output digital | 2; (bisa dikonfigurasi) |
Fungsi output | 24 V PNP |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Beban arus maks. per output [mA] | 100 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Ukuran bidang pandang [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarak pengoperasian [mm] | > 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
Resolusi gambar [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipe lensa | Lensa telefoto | ||||||||||||||||||||||||||||
Kode yang dapat dibaca | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||||||||||
Font yang dapat dibaca | Industrial; Document | ||||||||||||||||||||||||||||
Pengenalan teks | ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Pembacaan dari segala arah | ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Kemiringan maks. pada bidang gambar [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat pembacaan maks. [Hz] | 20 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | melalui dua tombol tekan dan display 10 segmen atau melalui PC/notebook dengan software pengoperasian |
---|
Interface
Interface komunikasi | Ethernet; RS232 |
---|---|
Jumlah interface R232 | 1 |
Jumlah interface Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standar transmisi | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Laju transmisi | 10; 100 | ||||
Protokol | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||
Pengaturan pabrik |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...50 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 439 |
---|---|
Dimensi [mm] | 60 x 42 x 59 |
Material | casing: seng tuang dilapisi serbuk; lensa depan: kaca; Jendela LED: PC |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - Ethernet
Konektor: 1 x M12; pengkodean: D |
Koneksi listrik - RS-232
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |