• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Pemrosesan gambar/Identifikasi
  3. Identifikasi optik
  4. Pembaca multikode termasuk pengenalan teks dan antarmuka fieldbus
  5. O2I502

1D/2D code readers

O2I502

O2IRRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/W

1D/2D code readers

O2I502

O2IRRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/W

  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya merah
Resolusi gambar [px] 1280 x 960
Tingkat pembacaan maks. [Hz] 40
Aplikasi
Fitur khusus filter polarisasi
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC
Konsumsi arus [mA] < 320; (24V DC tipikal)
Konsumsi arus maks. [mA] 800; (18V DC, dengan output yang dialihkan, stik memori aktif)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya merah
Panjang gelombang [nm] 617
Sensor gambar Sensor gambar CMOS hitam/putih
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 1; Jumlah output digital: 2
Input
Pemicu eksternal; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; internal
Jumlah input digital 1
Output
Jumlah total output 2
Desain kelistrikan PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya)
Jumlah output digital 2; (bisa dikonfigurasi)
Fungsi output bisa dikonfigurasi
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 1
Beban arus maks. per output [mA] 100
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Ukuran bidang pandang [mm]
Jarak pengoperasian bidang pandang
35 25 x 19
300 184 x 138
500 304 x 228
1000 604 x 453
Jarak pengoperasian [mm] > 35
Resolusi gambar [px] 1280 x 960
Tipe lensa Sudut lebar
Kode yang dapat dibaca Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Kualitas kode didasarkan pada
ISO / IEC 15415
ISO / IEC 15416
AIM DPM
ISO/IEC TR 29158
SEMI T10
Font yang dapat dibaca Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print
Pengenalan teks ya
Tersedia filter polarisasi ya
Pembacaan dari segala arah ya
Kemiringan maks. pada bidang gambar [°] 45
Tingkat pembacaan maks. [Hz] 40
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter tombol adaptasi; melalui PC dengan Vision Assistant ifm
Interface
Interface komunikasi Ethernet
Ethernet
Jumlah interface Ethernet 1
Standar transmisi 10Base-T; 100Base-TX
Laju transmisi 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol TCP/IP; EtherNet/IP
Pengaturan pabrik
Alamat IP: 192.168.0.69
subnet maks: 255.255.255.0 (Class C)
alamat IP gateway: 192.168.0.201
Alamat MAC: lihat label tipe
Tipe penggunaan pengaturan parameter; transmisi data
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -10...50
Suhu penyimpanan [°C] -40...70
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90; (non kondensasi)
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] 4000
Perlindungan IP 65
Tingkat kekotoran 3
Pengujian/persetujuan
EME
EN IEC 61000-6-4 radiasi interferensi lingkungan industri
EN IEC 61000-6-2 ketahanan lingkungan industri
Tahan guncangan
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / tidak berulang
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / berulang
Ketahanan terhadap getaran
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
Kelas perlindungan laser 1
Catatan tentang perlindungan laser
Perhatian: cahaya laser
kelas laser: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
sesuai dengan 21 CFR 1040.10 kecuali untuk kepatuhan terhadap IEC 60825-1 Ed. 3, sebagaimana disebutkan dalam Pemberitahuan Laser No. 56 per 8 Mei 2019.
Keamanan fotobiologis pisahkan grup; (EN 62471)
Perlindungan listrik
EN IEC 61010-2-201 suplai listrik hanya melalui sirkuit PELV
Data teknis
Berat [g] 603
Tipe pemasangan pemasangan sekrup; (lubang bor M4 x 7 mm)
Dimensi [mm] 45 x 45 x 96
Material casing: seng tuang dilapisi serbuk; lensa depan: Gorillaglas; Jendela LED: PC; tombol tekan: POM
Material penyegel FKM
Torsi pengencangan [Nm] 2.1
Elemen display/pengoperasian
Display
fungsi 2 x LED, hijau
fungsi 2 x LED, kuning
Adaptasi-Funktion 1 x LED, hijau
Adaptasi-Funktion 1 x LED, kuning
Elemen pengoperasian
1 x Adaptasi-Taste
Aksesori
Aksesori (opsional)
Software pengoperasian
Aksesori pemasangan
Kabel adaptor
panel pelindung dan panel filter
Keterangan
Jumlah paket 1 buah