3D camera
O3D303
O3DIRDKG/E1/GM/S/60
3D camera
O3D303
O3DIRDKG/E1/GM/S/60
Karakteristik produk
Resolusi gambar 3D [px] | 352 x 264 |
---|---|
Sudut bukaan 3D [°] | 60 x 45; (nilai nominal tanpa koreksi distorsi lensa) |
Tingkat pembacaan maks. [Hz] | 25 |
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Aplikasi | output data gambar 3D |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20.4...28.8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 2400; (arus puncak berpulsa; nilai tipikal: 420; nilai maksimum: 1600) |
Konsumsi daya [W] | 10; (nilai tipikal) |
Kelas perlindungan | III |
Sensor gambar | PMD 3D ToF-Chip |
Pencahayaan internal | ya; (inframerah: 850 nm radiasi yang tak terlihat LED) |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 |
---|
Input
Pemicu | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Jumlah output digital | 2; (bisa dikonfigurasi) |
Fungsi output | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
Beban arus maks. per output [mA] | 100 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jarak pengoperasian [mm] | 300...8000 | ||
---|---|---|---|
Catatan tentang jarak pengoperasian |
|
||
Resolusi gambar 3D [px] | 352 x 264 | ||
Sudut bukaan 3D [°] | 60 x 45; (nilai nominal tanpa koreksi distorsi lensa) | ||
Tingkat pembacaan maks. [Hz] | 25 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [m] | < 30 |
---|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | melalui PC dengan Vision Assistant ifm atau XML-RPC |
---|
Interface
Interface komunikasi | Ethernet |
---|
Jumlah interface Ethernet | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Standar transmisi | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Laju transmisi | 10; 100 | |||
Protokol | TCP/IP | |||
Pengaturan pabrik |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...50 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Ketahanan maks. terhadap cahaya dari luar [klx] | 8; (dengan akurasi pengukuran dan kemampuan pengulangan yang berkurang: < 100) |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
Keamanan fotobiologis | pisahkan grup; (DIN EN 62471) | ||||
Perlindungan listrik |
|
||||
MTTF [ANN] | 45.02 |
Data teknis
Berat [g] | 766.95 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 72 x 65 x 82.6 |
Material | casing: aluminium cetak; lensa depan: Gorilla Glass; display fungsi: PA |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - Ethernet
Konektor: 1 x M12; pengkodean: D |
Koneksi listrik - Koneksi proses
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
Data lain
Ukuran bidang pandang
tanpa koreksi distorsi lensa | dengan koreksi distorsi lensa | |||
jangkauan/jarak pengukuran [m] | Panjang [m] | Lebar [m] | Panjang [m] | Lebar [m] |
0.50 | 0.40 | 0.56 | 0.37 | 0.50 |
1.00 | 0.80 | 1.13 | 0.75 | 1.00 |
2.00 | 1.60 | 2.26 | 1.50 | 2.00 |
3.00 | 2.40 | 3.39 | 2.25 | 3.00 |
4.00 | 3.20 | 4.52 | 3.00 | 4.00 |
5.00 | 4.00 | 5.65 | 3.75 | 5.00 |