• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Pemrosesan gambar/Identifikasi
  3. Sensor vision
  4. Sensor 3D
  5. O3D310

3D sensor

O3D310

O3DIRDKG/E1/GM/T/40

3D sensor

O3D310

O3DIRDKG/E1/GM/T/40

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya inframerah
Resolusi gambar 3D [px] 176 x 132
Sudut bukaan 3D [°] 40 x 30; (nilai nominal tanpa koreksi distorsi lensa)
Frekuensi pengulangan gambar 3D [Hz] 25
Casing persegi panjang
Aplikasi
Aplikasi penentuan dimensi objek; pemantauan kelengkapan; Pemantauan ketinggian; pemantauan jarak jauh; pemantauan volume; navigasi gripper robot; depaletisasi
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 20.4...28.8 DC; (EN 61131-2)
Konsumsi arus [mA] 420; (nilai rata-rata maksimum: < 1600 mA)
Konsumsi arus maks. [mA] 2400; (arus puncak berpulsa)
Konsumsi daya [W] 10; (nilai tipikal)
Kelas perlindungan III
Tipe cahaya cahaya inframerah
Sensor gambar PMD 3D ToF-Chip
Pencahayaan internal ya; (inframerah: 850 nm radiasi yang tak terlihat LED)
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 2; Jumlah output digital: 3; Jumlah output analog: 1
Input
Pemicu 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3)
Jumlah input digital 2
Sirkuit input dari input digital 24 V PNP/NPN; (bisa dikonfigurasi; IEC 61131-2 Typ 3)
Output
Jumlah total output 3
Jumlah output digital 3; (bisa dikonfigurasi)
Fungsi output 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 1
Beban arus maks. per output [mA] 100
Jumlah output analog 1; (bisa dikonfigurasi)
Output arus analog [mA] 4...20
Beban maks. [Ω] 500
Output tegangan analog [V] 0...10
Resistensi beban min. [Ω] 10000
Output analog presisi [%] 1
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Resolusi output analog 12 bit
Zona pendeteksian
Jarak pengoperasian [mm] 300...8000
Catatan tentang jarak pengoperasian
ukuran objek: 200 x 200 mm
reflektifitas: 18 %
Resolusi gambar 3D [px] 176 x 132
Sudut bukaan 3D [°] 40 x 30; (nilai nominal tanpa koreksi distorsi lensa)
Frekuensi pengulangan gambar 3D [Hz] 25
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [m] < 30
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter melalui PC dengan Vision Assistant ifm
Interface
Interface komunikasi Ethernet
Ethernet
Standar transmisi 10Base-T; 100Base-TX
Laju transmisi 10; 100
Protokol TCP/IP; EtherNet/IP; PROFINET
Pengaturan pabrik
Alamat IP: 192.168.0.69
subnet maks: 255.255.255.0
alamat IP gateway: 192.168.0.201
Ethernet - EtherNet/IP
Tipe penggunaan transmisi data
Ethernet - PROFINET
Tipe penggunaan transmisi data
Ethernet - TCP/IP
Tipe penggunaan pengaturan parameter; transmisi data
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -10...50
Suhu penyimpanan [°C] -40...85
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 69K
Ketahanan maks. terhadap cahaya dari luar [klx] 8; (dengan akurasi pengukuran dan kemampuan pengulangan yang berkurang: < 100)
Pengujian/persetujuan
EME
DIN EN 61000-6-4 radiasi interferensi / lingkungan industri
DIN EN 61000-6-2 ketahanan / lingkungan industri
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) tidak berulang
DIN EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) berulang
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2.3 g RMS / (10...500 Hz)
Keamanan fotobiologis pisahkan grup; (DIN EN 62471)
Perlindungan listrik
DIN EN 61010-2-201 suplai listrik hanya melalui sirkuit PELV
MTTF [ANN] 43.08
Data teknis
Berat [g] 1217.5
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 72 x 67 x 90
Material casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); lensa depan: PMMA; display fungsi: PA
Torsi pengencangan [Nm] < 0.8
Elemen display/pengoperasian
Display
fungsi 2 x LED, hijau Ethernet operasi
status peralihan 2 x LED, kuning OUT 1 OUT 2
Aksesori
Item dikirim
Tutup pelindung
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - Ethernet
Konektor: 1 x M12; pengkodean: D
Koneksi listrik - Koneksi proses
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A
Data lain
ukuran bidang pandang dengan koreksi distorsi lensa
jangkauan/jarak pengukuran [m] Panjang [m] Lebar [m]
0.50 0.26 0.35
1.00 0.52 0.69
2.00 1.04 1.39
3.00 1.56 2.08
4.00 2.08 2.78
5.00 2.61 3.47
Akurasi penentuan dimensi objek
jangkauan/jarak pengukuran [m] akurasi ukuran objek (Panjang, Lebar, Tinggi) [mm] akurasi posisi objek (Koordinat X, Y, Z) [mm] akurasi posisi sudut [°]
nilai tipikal nilai tipikal nilai tipikal nilai tipikal
1.0...3.0 ± 10 ± 5 ± 1
Jarak pengoperasian: 0.3 ... 5 m
Frekuensi pengulangan gambar: 1 Hz
informasi berlaku untuk:
objek persegi panjang
reflektifitas: 6...90 % untuk objek tidak mengkilap
ukuran objek minimum: 100x100x100 mm
objek di bagian tengah gambar
kecepatan objek: < 0.2 m/s
pemantauan kelengkapan
kecepatan objek < 0.2 m/s [mm] kecepatan objek > 0.2 m/s [mm]
nilai tipikal:
tinggi minimum 25 45
Frekuensi pengulangan gambar [Hz] 5
Jarak pengoperasian [m] 0.3...5
ukuran pengemasan maks. (pengaturan pengemasan ortogonal) jumlah maksimum objek 64
Frekuensi pengulangan gambar dikurangi dengan menggunakan fungsi pelacakan posisi
pemantauan ketinggian dan jarak
jangkauan/jarak pengukuran [m] kemampuan pengulangan nilai jarak yang diukur pada objek abu-abu (reflektivitas 18%) [mm] kemampuan pengulangan ROI piksel 50x50 pada objek abu-abu [mm] Akurasi (reflektifitas 6-90%) [mm]
nilai tipikal nilai tipikal nilai tipikal
0.3...1.0 8 0.3 ± 7
1.0...3.0 12 0.4 ± 7
3.0...5.0 20 0.7 ± 10
5.0...7.0 30 1.0 ± 15
7.0...8.0 50 1.7 ± 20
diukur di bagian tengah gambar pada suhu sekitar sebesar 20°C
Kemampuan pengulangan 1 σ
Kemampuan pengulangan bisa dioptimalkan dengan fungsi filter
Deviasi suhu -10...+50 °C 0.2 mm/K
navigasi gripper robot dan depaletisasi
navigasi gripper robot depaletisasi
Jarak pengoperasian [m] 0.2...6 0.5...6
tipe objek bentuk objek apa saja objek persegi panjang tertutup
ukuran objek minimum [mm] 20 x 20 x 20 50 x 50 x 50 pada jarak pengoperasian minimum
akurasi posisi objek [mm]
nilai tipikal: ± 10 objek persegi panjang ± 15
akurasi posisi sudut [°]
nilai tipikal: ± 1 objek persegi panjang ± 3
kecepatan objek [m/s] < 0.2
Frekuensi pengulangan gambar [Hz] 2 untuk satu objek yang akan diukur 1
jumlah maksimum objek 20