• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Pemrosesan gambar/Identifikasi
  3. Sensor vision
  4. Sensor 3D untuk aplikasi bergerak
  5. O3M151

3D sensor for mobile applications

O3M151

O3MXOOKG/CAN/E3/GM/70

3D sensor for mobile applications

O3M151

O3MXOOKG/CAN/E3/GM/70

  • ce
  • ukca
  • e1r
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya inframerah
Resolusi gambar 3D [px] 64 x 16
Sudut bukaan 3D [°] 70 x 23
Frekuensi pengulangan gambar 3D [Hz] 25 / 33 / 50
Aplikasi
Aplikasi output data gambar 3D
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 9...32 DC
Konsumsi arus [mA] < 400
Konsumsi daya [W] 3.6
Kelas perlindungan III
Tipe cahaya cahaya inframerah
Sensor gambar PMD 3D ToF-Chip
Zona pendeteksian
Resolusi gambar 3D [px] 64 x 16
Sudut bukaan 3D [°] 70 x 23
Frekuensi pengulangan gambar 3D [Hz] 25 / 33 / 50
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter melalui PC dengan Vision Assistant ifm
Interface
Interface komunikasi CAN; Ethernet
Jumlah interface CAN 1
Jumlah interface Ethernet 1
Catatan tentang interface
Output dari data yang telah diproses sebelumnya melalui interface CAN
CAN
Laju transmisi 250 (125...1000) kBaud
Protokol CANopen; UDS
Pengaturan pabrik
Interface J1939: Default
alamat perangkat (ECU): 239
Interface UDS: 500 (125...1000) kBaud
Tipe penggunaan pengaturan parameter; transmisi data
Ethernet
Protokol UDP/IP
Pengaturan pabrik
Alamat IP: 192.168.1.1
subnet maks: 255.255.255.0
alamat IP target: 255.255.255.255
port target: 42000
Tipe penggunaan transmisi data
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Catatan tentang suhu sekitar
dengan frekuensi pengulangan gambar yang tinggi 25 Hz
Suhu penyimpanan [°C] -40...105
Perlindungan IP 67; IP 69K; (dengan konektor terpasang atau tutup pelindung)
Ketahanan maks. terhadap cahaya dari luar [klx] 120
Pengujian/persetujuan
EME
DIN EN 61000-6-4 lingkungan industri
DIN EN 61000-6-2 lingkungan industri
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 30 g / 6 ms guncangan
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-6 10 g / 10...500 Hz swept sine
DIN EN 60068-2-64 10...2000 Hz noise
Perlindungan listrik
DIN EN 61010-2-201 kejut listrik / suplai listrik hanya melalui sirkuit PELV
MTTF [ANN] 78
Data teknis
Berat [g] 1087
Dimensi [mm] 143 x 85 x 70.1
Material casing: aluminium cetak; disc: gorilla glass
Aksesori
Item dikirim
Tutup pelindung
Keterangan
Keterangan
Diperlukan unit pencahayaan untuk pengoperasian sensor.
Hanya gunakan kabel ifm asli untuk menghubungkan sensor dan unit pencahayaan.
Nilai performa spesifik fungsi bisa ditemukan dalam dokumentasi yang sesuai.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - CAN
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A
Koneksi listrik - Ethernet
Konektor: 1 x M12; pengkodean: D
Data lain
ukuran bidang pandang dengan koreksi distorsi lensa
jangkauan/jarak pengukuran [m] Panjang [m] Lebar [m]
5 7 2
10 14 4.1
15 21 6.5
30 42 12.2
jarak pengukuran untuk pengenalan objek
tipe objek/ukuran objek kondisi aplikasi Rentang pengukuran [m]
kendaraan cerah (~120 klx) 0.25...30
berawan (~20 klx) 0.25...40
tingkat kegelapan 0.25...50
orang cerah (~120 klx) 0.25...12
berawan (~20 klx) 0.25...16
tingkat kegelapan 0.25...20
retro-reflektor cerah (~120 klx) 1...40
berawan (~20 klx) 1...60
tingkat kegelapan 1...80
varian software: Pengenalan objek OD
jarak pengukuran untuk ROI
kondisi aplikasi Rentang pengukuran [m]
nilai tipikal
cerah (~120 klx) 0.25...12
berawan (~20 klx) 0.25...15
tingkat kegelapan 0.25...30
varian software : fungsi dasar gambar jarak jauh DI/BF
akurasi pengukuran
kondisi aplikasi akurasi pengukuran [cm]
nilai tipikal
cerah (~120 klx) ± 15
berawan (~20 klx) ± 10
tingkat kegelapan ± 5
varian software : fungsi dasar gambar jarak jauh DI/BF