Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Resolusi gambar 3D [px] | 64 x 16 |
Sudut bukaan 3D [°] | 97 x 44 |
Frekuensi pengulangan gambar 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Aplikasi
Aplikasi | output data gambar 3D |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 9...32 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 400 |
Konsumsi daya [W] | 3.6 |
Kelas perlindungan | III |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Sensor gambar | PMD 3D ToF-Chip |
Zona pendeteksian
Resolusi gambar 3D [px] | 64 x 16 |
---|---|
Sudut bukaan 3D [°] | 97 x 44 |
Frekuensi pengulangan gambar 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | melalui PC dengan Vision Assistant ifm |
---|
Interface
Interface komunikasi | CAN; Ethernet | |
---|---|---|
Jumlah interface CAN | 1 | |
Jumlah interface Ethernet | 1 | |
Catatan tentang interface |
|
Laju transmisi | 250 (125...1000) kBaud | |||
---|---|---|---|---|
Protokol | CANopen; UDS | |||
Pengaturan pabrik |
|
|||
Tipe penggunaan | pengaturan parameter; transmisi data |
Protokol | UDP/IP | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pengaturan pabrik |
|
||||
Tipe penggunaan | transmisi data |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...105 | |
Perlindungan | IP 67; IP 69K; (dengan konektor terpasang atau tutup pelindung) | |
Ketahanan maks. terhadap cahaya dari luar [klx] | 120 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
Perlindungan listrik |
|
||||
MTTF [ANN] | 78 |
Data teknis
Berat [g] | 1095.7 |
---|---|
Dimensi [mm] | 143.8 x 85 x 70.1 |
Material | casing: aluminium cetak; disc: gorilla glass |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|||
---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - CAN
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
Koneksi listrik - Ethernet
Konektor: 1 x M12; pengkodean: D |
Data lain
ukuran bidang pandang dengan koreksi distorsi lensa
jangkauan/jarak pengukuran [m] | Panjang [m] | Lebar [m] |
5 | 11.3 | 4.0 |
10 | 22.6 | 8.1 |
15 | 33.9 | 12.1 |
30 | 67.8 | 24.2 |
jarak pengukuran untuk pengenalan objek
tipe objek/ukuran objek | kondisi aplikasi | Rentang pengukuran [m] |
kendaraan | cerah (~120 klx) | 0.25...17 |
berawan (~20 klx) | 0.25...25 | |
tingkat kegelapan | 0.25...29 | |
orang | cerah (~120 klx) | 0.25...7 |
berawan (~20 klx) | 0.25...10 | |
tingkat kegelapan | 0.25...12 | |
retro-reflektor | cerah (~120 klx) | 1...24 |
berawan (~20 klx) | 1...35 | |
tingkat kegelapan | 1...46 |
varian software: | Pengenalan objek OD |
jarak pengukuran untuk ROI
kondisi aplikasi | Rentang pengukuran [m] |
nilai tipikal | |
cerah (~120 klx) | 0.25...7 |
berawan (~20 klx) | 0.25...9 |
tingkat kegelapan | 0.25...17 |
varian software : | fungsi dasar gambar jarak jauh DI/BF |
akurasi pengukuran
kondisi aplikasi | akurasi pengukuran [cm] |
nilai tipikal | |
cerah (~120 klx) | ± 15 |
berawan (~20 klx) | ± 10 |
tingkat kegelapan | ± 5 |
varian software : | fungsi dasar gambar jarak jauh DI/BF |