Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Resolusi gambar 3D [px] | 224 x 172 |
Sudut bukaan 3D [°] | 60 x 45 |
Tingkat pembacaan maks. [Hz] | 20 |
Aplikasi
Aplikasi | output data gambar 3D |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20.4...28.8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 500; (arus puncak berpulsa; nilai tipikal: 160) |
Konsumsi daya [W] | 3.7 |
Kelas perlindungan | III |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 850 |
Sensor gambar | PMD 3D ToF-Chip |
Pencahayaan internal | ya; (inframerah: 850 nm radiasi yang tak terlihat LED) |
Zona pendeteksian
Jarak pengoperasian [mm] | 50...3000 | ||
---|---|---|---|
Catatan tentang jarak pengoperasian |
|
||
Resolusi gambar 3D [px] | 224 x 172 | ||
Sudut bukaan 3D [°] | 60 x 45 | ||
Tingkat pembacaan maks. [Hz] | 20 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [m] | < 30; (tergantung pada pengaturan, ukuran objek, dan reflektivitas) |
---|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | melalui PC dengan Vision Assistant ifm atau XML-RPC |
---|
Interface
Interface komunikasi | Ethernet |
---|---|
Tipe penggunaan | pengaturan parameter; transmisi data |
Jumlah interface Ethernet | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Standar transmisi | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Laju transmisi | 10; 100 | |||
Protokol | TCP/IP | |||
Pengaturan pabrik |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...40 | ||
---|---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
||
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 | ||
Perlindungan | IP 50 | ||
Ketahanan maks. terhadap cahaya dari luar [klx] | 8 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||
Kelas perlindungan laser | 1 | ||||||
Catatan tentang perlindungan laser |
|
||||||
Perlindungan listrik |
|
||||||
MTTF [ANN] | 66 |
Data teknis
Berat [g] | 267.5 |
---|---|
Dimensi [mm] | 80 x 43.5 x 21 |
Material | casing: seng tuang; lensa depan: PMMA |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 1 m, PVC | |
Konektor: 1 x RJ45 |
Data lain
Ukuran bidang pandang
tanpa koreksi distorsi lensa | |||
jangkauan/jarak pengukuran [m] | Panjang [m] | Lebar [m] | |
0.50 | 0.60 | 0.40 | |
1.00 | 1.10 | 0.80 | |
1.50 | 1.70 | 1.30 | |
2.00 | 2.30 | 1.70 | |
2.50 | 2.80 | 2.10 | |
3.00 | 3.40 | 2.50 |
Kemampuan pengulangan
jangkauan/jarak pengukuran [m] | Waktu pencahayaan [µs] | Kemampuan pengulangan | Akurasi [mm] |
Nilai jarak yang diukur (1 Sigma) pada objek abu-abu | |||
reflektifitas 18 % [mm] | |||
0.1...0.25 | 200 | ± 5 | ± 5 |
0.25...0.5 | 400 | ± 5 | ± 5 |
0.5...1 | 1000 | ± 7 | ± 10 |
1...2 | 2000 | ± 15 | ± 20 |
2...3 | 2000 | ± 60 | ± 40 |
Kemampuan pengulangan | |
mengacu pada | pengukuran jarak masing-masing piksel |
Diukur pada | bagian tengah gambar dengan filter median |
Suhu sekitar | 20° C |
Deviasi suhu
-10...+40° C [mm/K] |
0.2 |
Akurasi relatif
tipikal |
± 4 |
diukur pada reflektivitas 18% hingga 90% |