• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Pemrosesan gambar/Identifikasi
  3. Kamera
  4. Kamera 3D
  5. O3X130

3D camera

O3X130

O3XIOOKG/E1/GM/S/60/ZS

3D camera

O3X130

O3XIOOKG/E1/GM/S/60/ZS

  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya inframerah
Resolusi gambar 3D [px] 224 x 172
Sudut bukaan 3D [°] 58 x 44
Tingkat pembacaan maks. [Hz] 20
Aplikasi
Aplikasi output data gambar 3D
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] -15...20
Tegangan pengoperasian [V] 24 DC
Konsumsi arus [mA] < 170; (nilai rata-rata pada 24 VDC; arus puncak berpulsa: <350)
Konsumsi daya [W] 4
Kelas perlindungan III
Tipe cahaya cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm] 850
Sensor gambar PMD 3D ToF-Chip
Pencahayaan internal ya; (inframerah: 850 nm radiasi yang tak terlihat)
Zona pendeteksian
Jarak pengoperasian [mm] 50...3000
Catatan tentang jarak pengoperasian
ukuran objek: 200 x 200 mm
reflektifitas: 18 %
Resolusi gambar 3D [px] 224 x 172
Sudut bukaan 3D [°] 58 x 44
Tingkat pembacaan maks. [Hz] 20
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [m] < 30; (tergantung pada pengaturan, ukuran objek, dan reflektivitas)
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter melalui PC dengan Vision Assistant ifm atau XML-RPC
Interface
Interface komunikasi Ethernet
Tipe penggunaan pengaturan parameter; transmisi data
Ethernet
Jumlah interface Ethernet 1
Standar transmisi 10Base-T; 100Base-TX
Laju transmisi 10; 100
Protokol TCP/IP
Pengaturan pabrik
Alamat IP: 192.168.0.69
subnet maks: 255.255.255.0
alamat IP gateway: 192.168.0.201
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -10...40
Catatan tentang suhu sekitar
Casing: < 45° C
lihat petunjuk pengoperasian
Suhu penyimpanan [°C] -40...85
Perlindungan IP 50
Ketahanan maks. terhadap cahaya dari luar [klx] 8
Pengujian/persetujuan
EME
DIN EN IEC 61000-6-4 radiasi interferensi
DIN EN IEC 61000-6-2 ketahanan / lingkungan industri
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) tidak berulang
DIN EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) berulang
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2.3 g RMS / (10...500 Hz)
Kelas perlindungan laser 1
Catatan tentang perlindungan laser
Perhatian: radiasi laser yang tidak tampak
kelas laser: 1
IEC 60825-1:2014
Complies with 21 CFR 1040.10 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.
Perlindungan listrik
DIN EN IEC 61010-2-201 suplai listrik hanya melalui sirkuit PELV
Data teknis
Berat [g] 240
Dimensi [mm] 80 x 43.5 x 21
Material casing: seng tuang; lensa depan Illu: PMMA; lensa depan lensa: float glass
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 1 m, PVC
Koneksi listrik - Konektor Ethernet RJ45
RJ45_Steckverbinder Konektor: 1 x RJ45
Data lain
Ukuran bidang pandang
tanpa koreksi distorsi lensa
jangkauan/jarak pengukuran [m] Panjang [m] Lebar [m]
0.50 0.50 0.40
1.00 1.10 0.80
1.50 1.60 1.20
2.00 2.20 1.70
2.50 2.70 2.10
3.00 3.30 2.50
Kemampuan pengulangan
jangkauan/jarak pengukuran [m] Waktu pencahayaan [µs] Kemampuan pengulangan Akurasi [mm]
Nilai jarak yang diukur (1 Sigma) pada objek abu-abu
reflektifitas 18 % [mm]
0.1...0.25 200 ± 4 ± 5
0.25...0.5 400 ± 4 ± 5
0.5...1 1000 ± 6 ± 10
1...2 2000 ± 12 ± 20
2...3 2000 ± 50 ± 40
Kemampuan pengulangan
mengacu pada pengukuran jarak masing-masing piksel
Diukur pada bagian tengah gambar dengan filter median
Suhu sekitar 20° C
Deviasi suhu
-10...+40° C [mm/K]
0.2
Akurasi relatif
tipikal
± 4
diukur pada reflektivitas 18% hingga 90%