Diffuse reflection sensor with background suppression
O4H201
O4H-DPKG/US100
Diffuse reflection sensor with background suppression
O4H201
O4H-DPKG/US100
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Fitur khusus | Supresi latar belakang |
---|---|
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 25 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 624 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode dark-on |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] | 100...2000; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%) |
---|---|
Jangkauan pada objek putih (remisi 90%) [mm] | 100...2000 |
Jangkauan pada objek abu-abu (remisi 18 %) [mm] | 100...1100 |
Jangkauan pada objek hitam (remisi 6%) [mm] | 100...700 |
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 100 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Tersedia supresi latar belakang | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 326 |
Data teknis
Berat [g] | 121.5 | |
---|---|---|
Casing | persegi panjang | |
Dimensi [mm] | 74.4 x 27 x 63.8 | |
Material | casing: PA; bezel: baja tahan karat; interface operator: TPE / PC | |
Material lensa |
|
|
Penyelarasan lensa | lensa samping |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||
---|---|---|---|
Elemen pengoperasian |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Diagram dan grafik
|
|
---|
grafik akurasi
|
|
---|