Through-beam sensor receiver
O5E51A
O5E-FPKG/US100/3D
Through-beam sensor receiver
O5E51A
O5E-FPKG/US100/3D
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC; (jika digunakan di luar area berbahaya: 10...36) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 11 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat diprogram) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100; (jika digunakan di luar area berbahaya: 200) |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver | receiver |
---|---|
Jarak jangkauan [m] | < 25 |
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...50 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
Tanda ATEX |
|
||
---|---|---|---|
EME |
|
||
MTTF [ANN] | 801 |
Data teknis
Berat [g] | 336 | |
---|---|---|
Casing | persegi panjang | |
Dimensi [mm] | 105 x 30 x 62 | |
Material | casing: PA; bezel: baja tahan karat; interface operator: TPU; Braket pelindung: baja tahan karat | |
Material lensa |
|
|
Penyelarasan lensa | lensa samping |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||
---|---|---|---|
Fungsi adaptasi | ya | ||
Kunci elektronik | ya |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Diagram dan grafik
grafik excess gain
|
|
---|