Diffuse reflection sensor with background suppression
O5H502
O5H-FPKG/US100
Diffuse reflection sensor with background suppression
O5H502
O5H-FPKG/US100
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Fitur khusus | Supresi latar belakang |
---|---|
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 25 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 624 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat diprogram) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] | 50...1800; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%) |
---|---|
Jangkauan pada objek putih (remisi 90%) [mm] | 50...1800 |
Jangkauan pada objek abu-abu (remisi 18 %) [mm] | 50...900 |
Jangkauan pada objek hitam (remisi 6%) [mm] | 50...600 |
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 50 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | Jarak jangkauan |
Tersedia supresi latar belakang | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 355 |
Data teknis
Berat [g] | 67.5 | |
---|---|---|
Casing | persegi panjang | |
Dimensi [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | |
Material | casing: PA; bezel: baja tahan karat; interface operator: TPU | |
Material lensa |
|
|
Penyelarasan lensa | lensa samping |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||
---|---|---|---|
Fungsi adaptasi | ya | ||
Kunci elektronik | ya |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Diagram dan grafik
|
|
---|
grafik akurasi
|
|
---|