Through-beam sensor transmitter
O5S501
O5S-OOKG/2M
Through-beam sensor transmitter
O5S501
O5S-OOKG/2M
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 20 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 624 |
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver | transmitter |
---|---|
Jarak jangkauan [m] | < 25 |
Jangkauan yang dapat disesuaikan | tidak |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 625 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 617 |
Data teknis
Berat [g] | 140 | |
---|---|---|
Casing | persegi panjang | |
Dimensi [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | |
Material | casing: PA; bezel: baja tahan karat; interface operator: TPU | |
Material lensa |
|
|
Penyelarasan lensa | lensa samping |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0.34 mm² |
---|
Diagram dan grafik
grafik excess gain
|
|
---|