Through-beam sensor receiver
O6E210
O6E-CPKG/AS/4P
Through-beam sensor receiver
O6E210
O6E-CPKG/AS/4P
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 7; ((24 V)) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 633 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | komplementer |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 0.5 |
Arus beban minimal [mA] | 5 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 0.1 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver | receiver |
---|---|
Jarak jangkauan [m] | < 10 |
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1273 | ||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 15.7 | |
---|---|---|
Casing | persegi panjang | |
Dimensi [mm] | 46 x 13 x 21 | |
Material | casing: ABS; PPSU | |
Material lensa |
|
|
Penyelarasan lensa | lensa samping | |
Material penyegel | EPDM | |
Torsi pengencangan [Nm] | 0.5; (sekrup) |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M8; pengkodean: A; Penguncian: logam, dilapisi; Segel: EPDM |
---|
Diagram dan grafik
grafik excess gain
|
|
---|