• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua sensor fotoelektrik
  5. O6E301

Through-beam sensor receiver

O6E301

O6E-FPKG/0,30m/US

Through-beam sensor receiver

O6E301

O6E-FPKG/0,30m/US

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya merah
Casing persegi panjang
Aplikasi
Prinsip fungsi Sensor sinar tembus
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Konsumsi arus [mA] 7; ((24 V))
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya merah
Panjang gelombang [nm] 633
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output mode light-on/dark-on; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 1000
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver receiver
Jarak jangkauan [m] < 10
Jangkauan yang dapat disesuaikan ya
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 1014
Persetujuan UL
Persetujuan UL no. E006
Data teknis
Berat [g] 50.9
Casing persegi panjang
Material casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); plastik: PPSU; Segel: EPDM
Material lensa
PMMA
Penyelarasan lensa lensa samping
Torsi pengencangan [Nm] 1; (sekrup)
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau
Keterangan
Keterangan
tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 0.3 m, PVC; 3 x 0.25 mm²
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A
Diagram dan grafik
grafik excess gain
x: jarak [mm]
y: faktor excess gain