• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua sensor fotoelektrik
  5. O6E320

Through-beam sensor receiver

O6E320

O6E-FPKG/0,30M/US

Through-beam sensor receiver

O6E320

O6E-FPKG/0,30M/US

  • ce
  • ukca
  • iolink
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya merah
Casing persegi panjang
Aplikasi
Prinsip fungsi Sensor sinar tembus
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Konsumsi arus [mA] 7; ((24 V))
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya merah
Panjang gelombang [nm] 633
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output mode light-on/dark-on; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 1000
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver receiver
Jarak jangkauan [m] < 10
Jangkauan yang dapat disesuaikan ya
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification; Binary Data Channel
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Waktu siklus proses min. [ms] 2.5
Data proses IO-Link (bersiklus)
fungsi panjang bit
nilai proses 8
informasi peralihan binari 1
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) tag spesifik aplikasi; Penghitung jam pengoperasian; penghitung siklus peralihan
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 421
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
Data teknis
Berat [g] 50.9
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 34.8 x 13 x 21
Material casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); plastik: PPSU; Segel: EPDM
Material lensa
PMMA
Penyelarasan lensa lensa samping
Torsi pengencangan [Nm] 1; (sekrup)
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 0.3 m, PVC; 3 x 0.25 mm²
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A
Diagram dan grafik
grafik excess gain
x: jarak [mm]
y: faktor excess gain