Diffuse reflection sensor with background suppression
O6H203
O6H-FPKG/AS/4P
Diffuse reflection sensor with background suppression
O6H203
O6H-FPKG/AS/4P
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Fitur khusus | Supresi latar belakang |
---|---|
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 22; ((24 V)) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 633 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat dipilih) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] | 2...200; (kertas putih 200 x 200 mm) |
---|---|
Jangkauan pada objek putih (remisi 90%) [mm] | 2...200 |
Jangkauan pada objek abu-abu (remisi 18 %) [mm] | 4...200 |
Jangkauan pada objek hitam (remisi 6%) [mm] | 8...200 |
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 8 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Tersedia supresi latar belakang | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 683 | ||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 18.2 | |
---|---|---|
Casing | persegi panjang | |
Dimensi [mm] | 46 x 13 x 21 | |
Material | casing: ABS; PPSU | |
Material lensa |
|
|
Penyelarasan lensa | lensa samping | |
Material penyegel | EPDM | |
Torsi pengencangan [Nm] | 0.5 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M8; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, dilapisi; Segel: EPDM |
---|
Diagram dan grafik
|
|
---|
grafik akurasi
|
|
---|